Publiko produktet
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 50-60kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Rolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • Ürün ailesiElectrical Generator Sets
  • Ürün grubuPSI 5.7L NA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Jeneratör
  • ETIM KoduEC002823
  • ETIM AdıPower generator
  • UNSPSC adıDiesel generators
  • UNSPSC kodu26111601
  • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass numarası23-35 11 15 11
  • OmniClass başlığıDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II koduD5010
  • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika