Publiko produktet
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Özellikler
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.107MAT-Silent-Check-Valves
  • Ürün ailesiSpecialty Products
  • Ürün grubuSilent Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıBall check valves
  • UNSPSC kodu40141618
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING