Publiko produktet
Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Class 150 Quick Acting Line Blinds - 15A

Series 15A Class 150 Quick-Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Özellikler
  • Features

    • Rating: 285 psi at 100°F
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Designed for quick and easy installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.15A-Line-Blinds
  • Ürün ailesiSpecialty Products
  • Ürün grubuLine Blinds
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSwing check valves
  • UNSPSC kodu40141634
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTilting Disc Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING