Publiko produktet
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Series 1697 API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


Özellikler
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1697-Check-Valve
  • Ürün ailesiValves
  • Ürün grubuCheck Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSwing check valves
  • UNSPSC kodu40141634
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTilting Disc Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING