Publiko produktet
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Designed for chemical process applications including: brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications.

Özellikler
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Ürün ailesiStrainers
  • Ürün grubuBasket Strainers - Simplex
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıFilters
  • UNSPSC kodu401615
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass numarası23-27 55 29
  • OmniClass başlığıLiquid Strainers