Publiko produktet
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. They are well suited for long service in high pressure and temperature applications.
Özellikler
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6079
  • Ürün ailesiStrainers
  • Ürün grubuY Strainers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-05-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKarbon Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıFilters
  • UNSPSC kodu401615
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass numarası23-27 55 29
  • OmniClass başlığıLiquid Strainers