Publiko produktet
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

Özellikler
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.72-Sure-Check-Valve
  • Ürün ailesiSpecialty Products
  • Ürün grubuSure Check™ Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıFilters
  • UNSPSC kodu401615
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass numarası23-27 55 29
  • OmniClass başlığıLiquid Strainers