Publiko produktet
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


Özellikler
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.721-Check-Valve
  • Ürün ailesiValves
  • Ürün grubuCheck Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSwing check valves
  • UNSPSC kodu40141634
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTilting Disc Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin