Publiko produktet
Class 300 Control Chek Valves - 722

Class 300 Control Chek Valves - 722

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 300.


Özellikler
  • Features

    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Cast Iron body
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water ha mmer
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.722-Check-Valve
  • Ürün ailesiValves
  • Ürün grubuCheck Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSwing check valves
  • UNSPSC kodu40141634
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTilting Disc Check Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING