Publiko produktet
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    The GT2300 ICU Manual Swing Door is an unequal panel smoke-rated ICU entrance that’s perfect for hospitals / ICU entrances with a maximum clear door opening requirement. The GT2300 Swing Door is easy to operate and is our industry’s most durable ICU door.

    Features

    • Tested and rated for air and smoke infiltration by an independent test lab as outlined by UL and NFPA
    • Swing Clearance - maximum clear door opening requirement
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.icu-manual-swing-door-gt2300
    • Ürün ailesiSwing Door
    • Ürün grubuSwinging Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-12-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler