Publiko produktet
VGR Valve
Nacobre

VGR Valve

4.2 / 5 yıldız4.2(17 incelemeler)
Threaded globe valve.
Özellikler
    • Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
    • Applications: Water, Domestic use
    • Connection: Thread for NPT female tube
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vgr
  • Ürün ailesiNacobre Construcción
  • Ürün grubuVálvulas
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-06-04
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriMeksika
  • Üretim yeriMeksika
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD2020
  • CSI UniFormat II başlığıDomestic Water Distribution

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika