Publiko produktet
Freja 237

Freja 237

Functional easy chair with stepless reclining seat that comes with wheels and footrest. Produced in birch. Seat and back with removable fabric.The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes.
Özellikler
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.freja-237
  • Ürün ailesiFreja
  • Ürün grubuFunctional easy chair
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1120
  • Genişlik (mm)690
  • Derinlik (mm)850
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriLitvanya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya