Publiko produktet
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Özellikler
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.freja-246
    • Ürün ailesiFreja
    • Ürün grubuFunctional easy chair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)520
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriLitvanya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya