Publiko produktet
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1

    Freja 336-1

    Freja two seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Özellikler
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.freja-336
    • Ürün ailesiFreja
    • Ürün grubuFurniture /Sofa
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)840
    • Genişlik (mm)1210
    • Derinlik (mm)730
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriLitvanya
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya