Publiko produktet
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Özellikler
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.jackie-538
    • Ürün ailesiJackie
    • Ürün grubuFunctional easy chair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)530
    • Derinlik (mm)340
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriLitvanya
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya