Publiko produktet
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    A comfortable footstool with a cushion. The fabric is removable and it is attached to the footstool with pushbuttons. The footstool is intented to be used together with the two Kurbits armchiars (324 and 325). The footstoolis available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.
    Özellikler
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kurbits-328
    • Ürün ailesiKurbits
    • Ürün grubuFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)440
    • Genişlik (mm)390
    • Derinlik (mm)630
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriLitvanya
    • Ağırlık net (Kg)10.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya