Publiko produktet
Kurbits 625
Kurbits 625

    Kurbits 625

    A very stable sofa table in birch finish or stained. 

    Available in the Kurbits family is also a sofa, two different armchairs and a footstool.

    Özellikler
    • Kurbits is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...   

      Kurbits meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kurbits-625
    • Ürün ailesiKurbits
    • Ürün grubuFurniture/Table
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriEstonya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS