Publiko produktet
Niva 227
Niva 227

    Niva 227

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Özellikler
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.niva-227
    • Ürün ailesiNivå
    • Ürün grubuFurniture/Table
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriEstonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS