Publiko produktet
Niva 230
Niva 230
Niva 230

    Niva 230

    Height adjustable table, with a length of 140 cm. A clean and functional dining table with mechanically height adjustable, 72-83 cm.

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Özellikler
    • he table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.niva-230
    • Ürün ailesiNivå
    • Ürün grubuFurniture/Table
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriEstonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS