Publiko produktet
Rialto 202

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Özellikler
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rialto-202
  • Ürün ailesiRialto
  • Ürün grubuFurniture/Table
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)730
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriEstonya
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS