Publiko produktet
Rialto 202 Ø90

Rialto 202 Ø90

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Özellikler
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rialto-202d90
  • Ürün ailesiRialto
  • Ürün grubuFurniture/Table
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)730
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriEstonya
  • Ağırlık net (Kg)23
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS