Publiko produktet
Rialto 204 73

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Özellikler
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rialto-204-73
  • Ürün ailesiRialto
  • Ürün grubuFurniture/Table
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)730
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriEstonya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS