Publiko produktet
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Ruter serving trolley has a clean and neat design, which gives it a place in all kinds of environments and situations. The castors are lockable, to provide stability when serving.
    Özellikler
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ruter-275
    • Ürün ailesiRuter
    • Ürün grubuStorage Unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)850
    • Genişlik (mm)840
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriLitvanya
    • Ağırlık net (Kg)17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya