Publiko produktet
Stop 572-2

Stop 572-2

4.9 / 5 yıldız4.9(10 incelemeler)
Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Özellikler
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.stop-572-2
  • Ürün ailesiStop
  • Ürün grubuFurniture /Sofa
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-11-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)1620
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriLitvanya
  • Ağırlık net (Kg)44
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya