Publiko produktet
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Newton103_S
  • Ürün ailesiNewton
  • Ürün grubuRe-Seal System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolymer-modified cementitious
  • İkincil malzemePolymer-modified cementitious
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFilter membranes
  • UNSPSC kodu40161507
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass numarası23-13 25 15 11
  • OmniClass başlığıDampproofing Membranes