Publiko produktet
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Newton104
  • Ürün ailesiNewton
  • Ürün grubuRe-Seal System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇimento
  • İkincil malzemeSand
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFilter membranes
  • UNSPSC kodu40161507
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass numarası23-13 25 15 11
  • OmniClass başlığıDampproofing Membranes