Publiko produktet
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 / 5 yıldız3.7(6 incelemeler)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ControlPanel_MP_NX_M1600
  • Ürün ailesiElectrical Equipment
  • Ürün grubuControl Panel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60.96
  • Genişlik (mm)45.72
  • Derinlik (mm)10.16
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Elektrik Tesisatı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Panelboards
  • OmniClass numarası23-27 15 21 13
  • OmniClass başlığıLighting Relay Control Panel