Publiko produktet
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Polyethylene - based closed - cell foam pipe insulation, made of NMC Naturefoam®, which contains at least 50 % of renewable raw materials and recycled material, for heating and pluming.

    Özellikler
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CLIMAFLEX
    • Ürün ailesiFlexible Pipe Insulation
    • Ürün grubuFlexible pipe insulation
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
    • OmniClass numarası23-27 63 11
    • OmniClass başlığıPipe Insulation