Özgün ref.: | DoubleLeafSureClose |
---|---|
Marka: | Noberne Doors |
Ürün ailesi: | Healthcare |
Ürün grubu: | Healthcare |
Yayınlanma tarihi: | 2017-11-13 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Teknik açıklama: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/noberne-doors/product/doubleleafsureclose
Ana malzeme: | Wood |
---|---|
İkincil malzeme: | Vinyl |
Tasarım yeri: | United Kingdom |
Üretim yeri: | United Kingdom |
BIMobject Kategorisi: | Kapılar - Kapı Kiti |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Door |
UNSPSC adı: | Doors |
UNSPSC kodu: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kod: | L411 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kod: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Tanım: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kod: | 59-23 |
NBS Reference Tanım: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
İsim | Değer |
---|---|
Door Style | Figner Guard Double Leaf Sure Close |
Door Type | Double |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 1500 mm |
Maximum Door Width | 2700 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®