Publiko produktet
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Özellikler
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.foga_litter_bin_40l
    • Ürün ailesiLitter bins
    • Ürün grubuLitter bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)310
    • Derinlik (mm)310
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeToz Kaplama Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Atık ve Geri Dönüşüm
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Benzer ürünler

    4.2 / 5 yıldız 4.2 (32)
    3.8 / 5 yıldız 3.8 (68)
    4.1 / 5 yıldız 4.1 (7)
    4.3 / 5 yıldız 4.3 (84)