Publiko produktet
Frame litter bin - 240 L
Nola

Frame litter bin - 240 L

The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
Özellikler
  • Volume: 240 L. Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.frame_litter_bin_240l
  • Ürün ailesiLitter bins
  • Ürün grubuLitter bins
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2017-12-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1150
  • Genişlik (mm)590
  • Derinlik (mm)590
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemeToz Kaplama Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)80
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Atık ve Geri Dönüşüm
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
Benzer ürünler

3.8 / 5 yıldız 3.8 (66)
4.2 / 5 yıldız 4.2 (32)
3.6 / 5 yıldız 3.6 (7)
4.3 / 5 yıldız 4.3 (81)