Publiko produktet
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

The Goggle 2 bicycle bollard is an efficient combination of metal hoops and a freestanding pole. Sleek metal rings at the top provide fixtures where bicycles can be securely locked. The bicycle bollards can be positioned in a long row or arranged in curving shapes to complement the landscape around them.
Özellikler
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.goggle2_bicycle_bollard
  • Ürün ailesiBicycle environment
  • Ürün grubuBicycle bollards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeToz Kaplama Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
Benzer ürünler

3.8 / 5 yıldız 3.8 (68)
4.3 / 5 yıldız 4.3 (82)
4.0 / 5 yıldız 4.0 (35)
3.6 / 5 yıldız 3.6 (18)
3.6 / 5 yıldız 3.6 (20)