Publiko produktet
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ljusnan-table
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuTables
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • Ağırlık net (Kg)8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-11 00 00
    • OmniClass başlığıSite Products

    Benzer ürünler