Publiko produktet
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nordfjell-pergola-arch
    • Ürün ailesiNordfjell Collection
    • Ürün grubuPlanting
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 00
    • OmniClass başlığıSite Furnishings
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Benzer ürünler

    4.2 / 5 yıldız 4.2 (32)
    3.8 / 5 yıldız 3.8 (66)
    4.3 / 5 yıldız 4.3 (81)
    3.6 / 5 yıldız 3.6 (7)
    4.5 / 5 yıldız 4.5 (37)
    4.0 / 5 yıldız 4.0 (35)