Publiko produktet
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.timber-bench
    • Ürün ailesiNordfjell Collection
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)440
    • Genişlik (mm)2000
    • Derinlik (mm)540
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 00
    • OmniClass başlığıSite Furnishings
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Benzer ürünler

    3.8 / 5 yıldız 3.8 (66)
    4.3 / 5 yıldız 4.3 (81)
    4.2 / 5 yıldız 4.2 (32)
    3.6 / 5 yıldız 3.6 (7)
    3.6 / 5 yıldız 3.6 (18)
    4.6 / 5 yıldız 4.6 (14)