Publiko produktet
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=1m

• Welded duct with clipped edge.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with clipped edge use FSFE or FSDB Clips.
• For diameters up to 1000 mm.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 3mm 450FB L=1m RAL 7032

Özellikler
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100011,18240021071‍
    160MS3mm100011,88240021074‍
    180MS3mm100013,38240021077‍
    200MS3mm100014,88240021080‍
    225MS3mm100016,68240021083‍
    250MS3mm100018,58240021086‍
    300MS3mm100022,28240021089‍
    315MS3mm100023,38240021092‍
    350MS3mm100025,98240021095‍
    400MS3mm100029,68240021098‍
    450MS3mm100033,38240021101‍
    500MS3mm1000378240021104‍
    550MS3mm100040,78240021107‍
    600MS3mm100044,48240021110‍
    630MS3mm100046,68240021113‍
    650MS3mm100048,18240021116‍
    700MS3mm100051,88240021119‍
    750MS3mm100055,58240021122‍
    800MS3mm100059,28240021125‍
    850MS3mm100062,98240021128‍
    900MS3mm100066,68240021131‍
    950MS3mm100070,28240021134‍
    1000MS3mm100073,98240021137‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-3mm-ms-duct-fb-l-1m
  • Ürün ailesiMild Steel
  • Ürün grubuDuct & Clips
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMild Steel
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya