Publiko produktet
QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends. Nordfab Quick-Fit is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems. ORDER EXAMPLE:Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 60Deg R=1,5


Özellikler
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,38210000177‍
    100601.5Galv0,9mm0,48210000182‍
    125601.5Galv0,9mm0,68210000187‍
    140601.5Galv0,9mm0,68210000192‍
    150601.5Galv0,9mm0,78210000197‍
    160601.5Galv0,9mm0,88210000202‍
    180601.5Galv0,9mm1,28210000207‍
    200601.5Galv0,9mm1,38210000212‍
    224601.5Galv0,9mm1,78210000217‍
    250601.5Galv0,9mm1,98210000222‍
    300601.5Galv0,9mm2,48210000227‍
    315601.5Galv0,9mm2,58210000232‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-60-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Ürün ailesiQF Ducting
  • Ürün grubuBends
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya