Publiko produktet
QFS Segmented Bend, 90 Degree

QFS Segmented Bend, 90 Degree

Nordfab QFS Sealed Duct offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available on request.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 90Deg R=1,5

Özellikler
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350901.5Galv0,7mm6,88210000675‍
    400901.5Galv0,7mm8,88210000680‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-90deg-qfs-segmented-bends
  • Ürün ailesiQFS Ducting
  • Ürün grubuBends
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya