Publiko produktet
FB Ball Joint

FB Ball Joint

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Ball joint is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 1,0 mm
- Available in sizes Ø 100-300 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Ball Joint Galv 1,0mm 100FB

Özellikler
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,0mm2802,108210002225‍
    125Galv1,0mm2953,858210002226‍
    150Galv1,0mm3153,858210002227‍
    200Galv1,0mm3605,008210002229‍
    250Galv1,0mm3508,958210002231‍
    300Galv1,0mm4209,258210002232‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-fb-ball-joint
  • Ürün ailesiFB Ducting
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya