Publiko produktet
SBMS Manual Damper

SBMS Manual Damper

The SBMS type energy saving damper is a manually operated sliding damper which can be used in QF or FB ducting lines.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-400

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBMS Galv 224QF/FB

Özellikler
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv3,08210000784‍
    100Galv3,08210000785‍
    125Galv3,58210000786‍
    140Galv4,08210000787‍
    150Galv4,08210000788‍
    160Galv4,58210000789‍
    180Galv5,08210000790‍
    200Galv6,08210000791‍
    224Galv6,58210000792‍
    250Galv7,58210000793‍
    300Galv9,58210000794‍
    315Galv10,08210000795‍
    350Galv11,58210000796‍
    400Galv14,08210000797‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-fb-sbms-manual-damper
  • Ürün ailesiFB Ducting
  • Ürün grubuDampers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya