Publiko produktet
Jet Cowl

Jet Cowl

Used as an external outlet like a chimney to allow air out and prevent rain from entering ductwork. Sometimes referred to as a Swedish Cowl or Weather Cowl.

• Inner funnel piece allows rain to drain out of ductwork even when system is not running

• Has three angle brackets for guide wire attachment

Özellikler
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv3001,38210001866‍
    125Galv3501,88210001867‍
    140Galv3802,28210001868‍
    150Galv4002,78210001869‍
    160Galv4202,78210001870‍
    180Galv4603,38210001871‍
    200Galv5003,98210001872‍
    250Galv6006,18210001873‍
    315Galv72098210001874‍
    350Galv80013,638210001875‍
    400Galv90017,718210001876‍
    450Galv100022,028210001877‍
    500Galv110027,058210001878‍
    560Galv122037,518210001879‍
    630Galv136046,518210001880‍
    710Galv152059,398210001881‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-jet-cowl
  • Ürün ailesiQF Ducting
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya