Publiko produktet
QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-ins, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to branch into main duct lines.

A 90º Cut-in is also available.
When ordering specify ØA, Main.

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main

ORDER EXAMPLE:
Cut in Galv 0,7mm 125Main 80QF 30Deg

Available in galvanized steel or 304SS stainless steel.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-qf-cut-in-30
  • Ürün ailesiQF Ducting
  • Ürün grubuBranches
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemeStainless steel 304
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya