Publiko produktet
QF Silencer w Baffle

QF Silencer w Baffle

QF® clipped and FL flanged ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance,
Nordfab® ducting offers an unbeatable solution for all
general purpose dust extraction duties.

ORDER EXAMPLE:
Silencer w/Baffle Galv 450QF L=0,5m

Özellikler
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    300Galv50011,558210001446‍
    300Galv200046,28210001447‍
    300Galv100023,18210003679‍
    315Galv200048,28210001449‍
    315Galv100024,18210003680‍
    315Galv50012,058210001448‍
    350Galv100025,768210003681‍
    350Galv50012,888210001450‍
    350Galv200051,528210001451‍
    400Galv100029,48210003682‍
    400Galv50014,78210001452‍
    400Galv200058,88210001453‍
    450Galv200065,68210001455‍
    450Galv100032,88210003683‍
    450Galv50016,48210001454‍
    500Galv200071,48210001457‍
    500Galv100035,78210003684‍
    500Galv50017,858210001456‍
    560Galv200077,58210001459‍
    560Galv100038,758210003685‍
    560Galv50019,388210001458‍
    630Galv50020,258210001460‍
    630Galv2000818210001461‍
    630Galv100040,58210003686‍
    710Galv200082,78210003687‍
    710Galv100041,358210001463‍
    710Galv50020,688210001462‍
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.en-qf-silencer-with-baffle
  • Ürün ailesiQF Ducting
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-06-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDuct Fitting
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Duct Fittings
  • OmniClass numarası23-33 49 00
  • OmniClass başlığıHVAC Ductwork

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya