Publiko produktet
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Arşivlendi

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 / 5 yıldız3.8(5 incelemeler)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kaito_Pro_40
    • Ürün ailesiLighting
    • Ürün grubu Ceiling
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-09-11
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)385
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)2.44
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLight-emitting diode (LED) luminaires

    Benzer ürünler