Publiko produktet
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 / 5 yıldız4.9(8 incelemeler)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nordpeis_lisboa
    • Ürün ailesiFireplaces
    • Ürün grubuLisboa
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1630
    • Genişlik (mm)413
    • Derinlik (mm)452
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)121
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Finlandiya
    Fransa
    İspanya
    İsveç
    İtalya
    Norveç
    Portekiz