Publiko produktet
Monaco High fireplace
Monaco High fireplace
    Nordpeis

    Monaco High fireplace

    4.2 / 5 yıldız4.2(15 incelemeler)

    The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nordpeis_monaco_high_fireplace
    • Ürün ailesiFire places
    • Ürün grubuMonaco
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1850
    • Genişlik (mm)770
    • Derinlik (mm)508
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)388
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Finlandiya
    Fransa
    İspanya
    İsveç
    İtalya
    Norveç
    Portekiz