Publiko produktet
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    4.9 / 5 yıldız4.9(9 incelemeler)

    The Nordpeis Praha is a simple yet stylish fireplace. The fireplace provides a view of the fire from three sides, with an additional, decorative firewood store at the front, completing the look in all its simplicity. The Praha model includes an integrated firewall that allows it to be placed directly against any wall – even if it’s flammable. You can also choose to add an extra element on top, if you would like to convert it into a ceiling-high fireplace.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nordpeis_praha_fireplace
    • Ürün ailesiFireplaces
    • Ürün grubuPraha
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1750
    • Genişlik (mm)554
    • Derinlik (mm)463
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)253
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Finlandiya
    Fransa
    İspanya
    İsveç
    İtalya
    Norveç
    Portekiz