Publiko produktet
Base cabinet 60cm Line (2436160)
Norema

Base cabinet 60cm Line (2436160)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Özellikler
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.0172436160
  • Ürün ailesiLine
  • Ürün grubuBase cabinet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)704
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)565
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • İkincil malzemeMFC levha
  • Ağırlık net (Kg)34.12
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Norveç