Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
norema/products/c2cc2577-1b5e-40b1-af9e-3fd9237065d9
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Tall cabinet 80cm Line (8311080)
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Norema
Takip et
Tall cabinet 80cm Line (8311080)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
İndir
Özellikler
Özellikler
Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
0178311080
Ürün ailesi
Line
Ürün grubu
Tall cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-05-13
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
2112
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
565
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.norema.no/
Kurulum talimatları
https://www.norema.no/
Talimat videosu
https://www.norema.no/
Ürün belgelendirmesi
https://www.norema.no/
Teknik açıklama
https://www.norema.no/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Ağırlık net (Kg)
66.23
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Norveç
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
İndir