Publiko produktet
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    590 x 500mm, Ø 32mm side mirror brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), scratch-resitant powder coating with antibacterial protection. with adjustable part available in Cavere® colours. Adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°, with cored roses 70mm dia. concealed screw fixing. Supplied with 6mm dia x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7466112
    • Ürün ailesiCavere Care
    • Ürün grubuCavere
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)153
    • Genişlik (mm)660
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings